0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 30° gedraaid basiselement en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), zonder bevestigingsklauwen System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4418 01
13,51
4010337094920
1/5
01
zuiver wit glanzend
4418 03
13,51
4010337094944
1/5
01
zuiver wit mat
4418 27
13,51
4010337094999
1/5
01
antraciet
4418 28
14,80
4010337095026
1/5
11
kleur aluminium
4418 26
19,47
4010337094982
1/5
11
zwart mat
4418 005
19,47
4010337094913
1/5
11
grijs mat
4418 015
19,47
4010337094937
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337094920
Artikelnr. 4418 01VE 1/5
EUR 13,51PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337094944
Artikelnr. 4418 03VE 1/5
EUR 13,51PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337094999
Artikelnr. 4418 27VE 1/5
EUR 13,51PS 01
antraciet
EAN 4010337095026
Artikelnr. 4418 28VE 1/5
EUR 14,80PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337094982
Artikelnr. 4418 26VE 1/5
EUR 19,47PS 11
zwart mat
EAN 4010337094913
Artikelnr. 4418 005VE 1/5
EUR 19,47PS 11
grijs mat
EAN 4010337094937
Artikelnr. 4418 015VE 1/5
EUR 19,47PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Speciaal geschikt voor haakse stekers.
  • Ook voor gebruik in vloersystemen.
  • Voor schroefbevestiging.

Technische gegevens

Inbouwdiepte32 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot +45 °C

Let op

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Diepte32,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Cradle to Cradle Certified
Certificaten

PDF, 453.76 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase