0

Jordat uttag 16 A 250 V~ med 30° vriden insats och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus), utan fästklor System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
4418 01
4010337094920
1/5
kritvit blank
4418 03
4010337094944
1/5
kritvit sidenmatt
4418 27
4010337094999
1/5
antracit
4418 28
4010337095026
1/5
alufärg
4418 26
4010337094982
1/5
svart matt
4418 005
4010337094913
1/5
grå matt
4418 015
4010337094937
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337094920
Art.nr 4418 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337094944
Art.nr 4418 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337094999
Art.nr 4418 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337095026
Art.nr 4418 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337094982
Art.nr 4418 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337094913
Art.nr 4418 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337094937
Art.nr 4418 015VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Speciellt lämplig för vinkelkontakter.
  • Även för användning i Gira energipelare och undergolvsystem.
  • För skruvinfästning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup32 mm
LedarmaterialStyva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²
Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd0 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd55,00 mm
Djup32,00 mm
Datablad


Anbudsunderlag


Cradle to Cradle Certified
Certifieringar

PDF, 453.76 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen