0

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z modułem podtynkowym obróconym o 30° i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus), bez uchwytów mocujących System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
4418 01
4010337094920
1/5
czysta biel z połyskiem
4418 03
4010337094944
1/5
czysta biel matowa
4418 27
4010337094999
1/5
antracytowy
4418 28
4010337095026
1/5
kolor aluminium
4418 26
4010337094982
1/5
czarny matowy
4418 005
4010337094913
1/5
szary matowy
4418 015
4010337094937
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337094920
Nr artykułu 4418 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337094944
Nr artykułu 4418 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337094999
Nr artykułu 4418 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337095026
Nr artykułu 4418 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium
EAN 4010337094982
Nr artykułu 4418 26Op. 1/5
SC
czarny matowy
EAN 4010337094913
Nr artykułu 4418 005Op. 1/5
SC
szary matowy
EAN 4010337094937
Nr artykułu 4418 015Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Nadaje się zwłaszcza do wtyczek kątowych.
  • Również do stosowania w systemach podpodłogowych Gira.
  • Do mocowania śrubowego.

Dane techniczne

Głębokość montażu32 mm
Przewodysztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem0°C do +45°C

Wskazówki

  • Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

Wymiary

Szerokość55,00 mm
Wysokość55,00 mm
Głębokość32,00 mm
Arkusz danych


Oprogramowanie


Cradle to Cradle Certified
Certyfikaty

PDF, 453.76 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych