0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4418 01
13,51
4010337094920
1/5
01
Reinweiß glänzend
4418 03
13,51
4010337094944
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4418 27
13,51
4010337094999
1/5
01
Anthrazit
4418 28
14,80
4010337095026
1/5
11
Farbe Alu
4418 26
19,47
4010337094982
1/5
11
Schwarz matt
4418 005
19,47
4010337094913
1/5
11
Grau matt
4418 015
19,47
4010337094937
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337094920
Art.-Nr. 4418 01VE 1/5
13,51 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337094944
Art.-Nr. 4418 03VE 1/5
13,51 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337094999
Art.-Nr. 4418 27VE 1/5
13,51 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337095026
Art.-Nr. 4418 28VE 1/5
14,80 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337094982
Art.-Nr. 4418 26VE 1/5
19,47 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337094913
Art.-Nr. 4418 005VE 1/5
19,47 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337094937
Art.-Nr. 4418 015VE 1/5
19,47 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Speziell geeignet für Winkelstecker.
  • Auch zum Einsatz und Unterflursysteme.
  • Für Schraubbefestigung.

Technische Daten

Einbautiefe32 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Tiefe32,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Cradle to Cradle Certified
Zertifikate

PDF, 453.76 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank