0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco mate
4418 27
4010337094999
1/5
antracita
4418 28
4010337095026
1/5
negro mate
4418 005
4010337094913
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco mate
EAN 4010337094999
Ref. 4418 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337095026
Ref. 4418 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337094913
Ref. 4418 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Especialmente apropiado para clavijas angulares.
  • También para la utilización en columna de alimentación Gira o en sistemas bajo el suelo.
  • Fixación con tornillos.

Datos técnicos

Profundidad de instalación32 mm
Material conductorrígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidentalde 0 °C a +45 °C

Notas

  • Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.

Dimensiones

Anchura55,00 mm
Altura55,00 mm
Profundidad32,00 mm
Hoja de datos


Texto descriptivo


Cradle to Cradle Certified
Certificados

PDF, 453.76 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios