0

Overspanningsbeveiligingsmodule

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0338 00
87,25
4010337128120
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337128120
Artikelnr. 0338 00VE 1
EUR 87,25PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Overspanningsmodule klasse III volgens IEC 61643-11(Type 3, EN 61643-11) voor wandcontactdozen met aardleidingsklem.
  • Montage door vastklikken aan de draagring van de wandcontactdoos.
  • Met akoestische signalen om een storing aan te geven.
  • Sticker om de wandcontactdoos te labelen.
  • Beschermt andere wandcontactdozen in het circuit die zich op maximaal 5 m kabellengte bevinden.

Technische gegevens

Nominale spanning U<sub>N</sub>AC 230 V~ (50 Hz)
Hoogste duurspanning U<sub>C</sub>AC 255 V~ (50 Hz)
Nominale ontladingsstroom I<sub>n (8/20)</sub>3 kA
Ontladingsstroom I<sub>totaal (8/20)</sub>10 kA
U<sub>OC</sub>6 kV
Max. voorzekering16 A
U<sub>p</sub>< 1,5 kV
IEC/CEI 61643-11Klasse III
EN 61643-11Type 3
BeschermeringssoortIP20
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +40 °C
Datablad

Bestektekst

Overspanningsbeveiligingsmodule

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 0338 00

PDF, 554.4 KB

Download
Surge protection module

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0338 00

PDF, 205.99 KB

Download
Gira Überspannungsschutz-Modul.

Produktinformation

PDF, 551.61 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase