0

Modulo di protezione da sovratensione

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
0338 00
91,18
4010337128120
1
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337128120
Cod. art. 0338 00Conf. 1
91,18 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Modulo di sovratensione classe III in conformità alla norma IEC 61643-11(tipo 3, EN 61643-11) per prese con collegamento del conduttore di protezione.
  • Il montaggio si effettua agganciando l'anello di supporto della presa.
  • Con segnalazione acustica per l'indicazione dei guasti.
  • Adesivo per identificare la presa di corrente.
  • Protegge altre prese del circuito elettrico fino a 5 m di distanza.

Dati tecnici

Tensione nominale U<sub>N</sub>AC 230 V~ (50 Hz)
Tensione continua massima U<sub>C</sub>AC 255 V~ (50 Hz)
Corrente di scarica nominale I<sub>n (8/20)</sub>3 kA
Corrente di scarica I<sub>totale (8/20)</sub>10 kA
U<sub>OC</sub>6 kV
prefusibile max16 A
U<sub>p</sub>< 1,5 kV
IEC/CEI 61643-11classe III
EN 61643-11Tipo 3
Grado di protezioneIP20
Temperatura ambienteda -5 °C a +40 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo di protezione da sovratensioni

Istruzioni per l‘uso.

Cod. art. 0338 00

PDF, 559.62 KB

Download
Surge protection module

EC Declaration of conformity

Cod. art. 0338 00

PDF, 205.99 KB

Download
Gira Überspannungsschutz-Modul.

Produktinformation

PDF, 551.61 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale