Überspannungsschutz-Modul
0338 00
87,25
4010337128120
1
03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Überspannungsmodul class III nach IEC 61643-11 (Typ 3, EN 61643-11) für Steckdosen mit Schutzleiteranschluss. Montage durch Einrasten am Tragring der Steckdose. Mit akustischer Signalisierung zur Defektmeldung. Aufkleber zur Kennzeichnung der Steckdose. Schützt weitere, bis zu 5 m Leitungslänge entfernte, Steckdosen im Stromkreis. Technische Daten Nennspannung U<sub>N</sub> AC 230 V~ (50 Hz) Höchste Dauerspannung U<sub>C</sub> AC 255 V~ (50 Hz) Nennableitstoßstrom I<sub>n (8/20)</sub> 3 kA Ableitstoßstrom I<sub>total (8/20)</sub> 10 kA U<sub>OC</sub> 6 kV max. Vorsicherung 16 A U<sub>p</sub> < 1,5 kV IEC/CEI 61643-11 class III EN 61643-11 Typ 3 Schutzart IP20 Umgebungstemperatur -5 °C bis +40 °C
Downloads Gira Überspannungsschutz-Modul. Produktinformation
Überspannungsschutz-Modul Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 0338 00
PDF, 554.74 KB
Überspannungsschutz-Modul EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 0338 00
PDF, 205.99 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank