Module protection contre les surtensions
0338 00
87,25
4010337128120
1
03
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Module antisurtension classe III selon IEC 61643-11(type 3, EN 61643-11) pour prises avec raccordement de conducteur de protection. Montage par encliquetage dans l’anneau de support de la prise. Avec signalisation sonore pour la notification des défauts. Autocollant d’identification de la prise. Protège les prises supplémentaires dans le circuit, jusqu’à 5 m de distance. Caractéristiques techniques Tension nominale U<sub>N</sub> 230 V CA~ (50 Hz) Tension continue maximale U<sub>C</sub> 255 V CA~ (50 Hz) Courant de décharge nominal I<sub>n (8/20)</sub> 3 kA Courant de décharge I<sub>total (8/20)</sub> 10 kA U<sub>OC</sub> 6 kV Fusible de puissance max. 16 A U<sub>p</sub> < 1,5 kV IEC/CEI 61643-11 Classe III EN 61643-11 Type 3 Indice de protection IP20 Température ambiante -5°C à +40°C
Module de protection antisurtension Mode d‘emploi.
Réf. 0338 00
PDF, 555.22 KB
Surge protection module EC Declaration of conformity
Réf. 0338 00
PDF, 205.99 KB
Gira Überspannungsschutz-Modul. Produktinformation
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias