0

eNet draadloze jaloezieactor 1-voudig Mini

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5427 00
131,82
4010337774235
1/5
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337774235
Artikelnr. 5427 00VE 1/5
EUR 131,82PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Met de eNet draadloze jaloezieactor kunnen elektrisch bediende raambekledingen zoals jaloezieën, rolluiken of markiezen worden bestuurd.
  • Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes.
  • Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
  • Statusretourmelding naar eNet-zenders.
  • Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen.
  • Omkeertijd lamellen op te slaan.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,5 W
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
Aansluitvermogen motoren1000 W
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Radiofrequentie868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
AfmetingenØ 53,0 H 28,0 mm

Let op

  • Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datablad

Bestektekst

Draadloze jaloezieactor enkelvoudig Mini

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5427 00

PDF, 1014 KB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5427 00

PDF, 279.64 KB

Download
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5427 00

PDF, 187.13 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase