eNet trådløs persienneaktuator enkel Mini
5427 00
4509294
4010337774235
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
eNet trådløs persienneaktuator gjør der mulig å styre elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser. Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel. Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres. Statustilbakemelding til eNet trådløs sender. Kjøretiden for avskjermingen kan lagres. Lamellomstyringstiden kan lagres.
Kan stilles inn med eNet server:
Omstyringstid ved skifte av retning. Bevegelsesretningen kan endres (f.eks. for takvinduer). Posisjon ved solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. Reaksjon etter svikt ved nettspenningen. Lokalisering av apparatet.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standbymodus | maks. 0,5 W |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C til +70 °C |
| Tilkoblingseffekt motorer | 1000 W |
| Tilkoblingstverrsnitt | maks. 4 mm² |
| Radiofrekvens | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område) | ca. 100 m |
| Mål | Ø 53,0 H 28,0 mm |
Merknader
Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Trådløs persiennemodul 1-kanals Mini
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5427 00
PDF, 1011.71 KB
eNet SMART HOME Voice Control
Oppslagsverk/systemgrunnlag
QUICK START GUIDE
eNet system manual
Oppslagsverk/systemgrunnlag
eNet SMART HOME
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Wireless blinds actuator, 1-gang Mini
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 5427 00
PDF, 1011.45 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase