eNet Funk Jalousieaktor 1fach Mini
5427 00
139,47
4010337774235
1/5
42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Der eNet Funk Jalousieaktor ermöglicht die Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen. Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Behangfahrzeit speicherbar. Lamellenumsteuerzeit speicherbar. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by max. 0,5 W Umgebungstemperatur -25 °C bis +70 °C Anschlussleistung Motoren 1000 W Anschlussquerschnitt max. 4 mm² Funkfrequenz 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld) ca. 100 m Abmessungen Ø 53,0 H 28,0 mm
Hinweise Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Weitere Links Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik Mehr
Downloads eNet Funk Jalousieaktor 1fach Mini EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5427 00
PDF, 187.13 KB
eNet Funk Jaousieaktor 1fach Mini Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5427 00
PDF, 1006.98 KB
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5427 00
PDF, 279.64 KB
eNet SMART HOME Sprachsteuerung QUICK START GUIDE
Gira eNet SMART HOME Systemgrundlagen
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank