El actuador inalámbrico de persianas eNet permite el control de cortinajes accionados eléctricamente, como p. ej., persianas, persianas enrollables o toldos.
Posicionamiento de la persiana y la lama mediante la activación de escenarios.
Posibilidad de guardar posiciones para la protección solar y la función crepuscular.
Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
Se puede almacenar el tiempo de desplazamiento de los cortinajes.
Posibilidad de guardar el tiempo de control de lamas.
Ajustable con el servidor eNet:
Tiempo de inversión al cambiar de dirección.
Posibilidad de inversión de la dirección de funcionamiento (p. ej., para el tragaluz)
Posición para la protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento.
Comportamiento tras un corte de la tensión de red.
Función de repetidor.
Localización del dispositivo.
Datos técnicos
Tensión nominal
230 V CA, 50/60 Hz
Stand by
Máx. 0,5 W
Temperatura ambiente
de -25 °C a +70 °C
Potencia de conexión de los motores
1000 W
Sección de conexión
máx. 4 mm²
Radiofrecuencia
868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre)
aprox. 100 m
Dimensiones
Ø 53,0 H 28,0 mm
Notas
Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.
Otros enlaces
El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.