0

Actionneur de store radio eNet 1x Mini

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5427 00
139,47
4010337774235
1/5
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337774235
Réf. 5427 00UC 1/5
139,47 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L’actionneur de store radio eNet permet de commander des fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne.
  • Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
  • Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
  • Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
  • Temps de marche de la fermeture mémorisable.
  • Temps de commande des lamelles mémorisable.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
En attentemax. 0,5 W
Température ambiante-25°C à +70°C
Puissance de raccordement des moteurs1000 W
section de raccordement4 mm² max.
Fréquence radiode 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre)env. 100 m
DimensionsØ 53,0 H 28,0 mm

Indications

  • Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Actionneur de store radio simple Mini

Manuel d’utilisation.

Réf. 5427 00

PDF, 1018.91 KB

Téléchargement
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5427 00

PDF, 279.64 KB

Téléchargement
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini

EC Declaration of conformity

Réf. 5427 00

PDF, 187.13 KB

Téléchargement
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Téléchargement
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Téléchargement
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias