Radiowy aktor żaluzjowy eNet 1x Mini System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
Cechy Radiowy aktor żaluzjowy eNet umożliwia sterowanie zasłonami z napędami elektrycznymi, jak np. żaluzjami, roletami lub markizami. Pozycjonowanie żaluzji i listew żaluzji poprzez wywołanie sceny. Możliwość zapisania pozycji ochrony przed promieniowaniem słonecznym i zmroku. Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet. Możliwość zapisu czasu przesuwania zasłony. Możliwość zapisu czasu przesterowania listew żaluzji. Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet: Czas przesterowania w przypadku zmiany kierunku. Możliwość odwrócenia kierunku przesuwania (np. okna dachowe). Pozycja w przypadku ochrony przeciwsłonecznej, zmierzchu, ochrony przed zamknięciem i alarmu wiatrowego. Zachowanie po zaniku napięcia sieciowego. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Tryb czuwania maks. 0,5 W Temperatura otoczenia od -25 °C do +70 °C Moc przyłączeniowa silników 1000 W Przekrój przyłącza maks. 4 mm² Częstotliwość radiowa 868,0 do 868,6 MHz Zasięg (na zewnątrz) ok. 100 m Wymiary
Wskazówki Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym. Dalsze linki Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
PSTI Statement of ComplianceDeklaracja zgodności PSTI
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych