Basiselement USB-voeding 2-voudig Type A/type C
wit
2349 00
76,64
4010337104681
1/5
02
zwart
2369 00
-
4010337075905
-
-
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 04/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 04/2026.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Afdekkingen
Kenmerken
Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. Geschikt als oplader voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en soortgelijke apparaten.
Technische gegevens
| Laadstroom | max. 3 A |
| Nominale spanning |
| primair | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| secundair | 5 V (± 5%) |
| Stand-by | ≤ 0,15W |
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot +40 °C |
| Rendement | ≥ 75% |
| Conform de norm | DIN EN 60950-1/A2 |
Inhoud
USB-kabels zijn niet bij levering inbegrepen.
Basiselement USB-voeding 2-voudig
Gebruiksaanwijzingen
Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 2349 00
2359 00
2369 00
PDF, 535.19 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase