0

Podtynkowy zasilacz USB 2x Typ A / typ C

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
biały
2349 00
4010337104681
1/5
czarny
2369 00
4010337075905
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 04/2026.

biały
EAN 4010337104681
Nr artykułu 2349 00Op. 1/5
SC
czarny
EAN 4010337075905
Nr artykułu 2369 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 04/2026.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C.
  • Może być używane jako urządzenie do ładowania np. telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.

Dane techniczne

Prąd ładowaniamaks. 3 A
Napięcie znamionowe
pierwotnyAC 100 – 240 V, 50/60 Hz
wtórny5 V (± 5%)
Tryb gotowości≤ 0,15 W
Głębokość montażu32 mm
Temperatura otoczeniaod +10 °C do +40 °C
Współczynnik sprawności≥ 75%
Zgodność z normąDIN EN 60950-1/A2

Zakres dostawy

  • Kable USB nie są zawarte w zestawie.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych