Non più disponibile

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 04/2026.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 04/2026.
| Corrente di carica | max 3 A |
| Tensione nominale | |
| Primario | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Secondario | 5 V (± 5%) |
| Stand-by | ≤ 0,15 W |
| Profondità di montaggio | 32 mm |
| Temperatura ambiente | da +10 °C a +40 °C |
| Rendimento | ≥ 75% |
| Conforme alla norma | DIN EN 60950-1/A2 |