0

Insats USB-spänningsförsörjning 2vägs Typ A/typ C

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
vit
2349 00
4010337104681
1/5
svart
2369 00
4010337075905
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2026.

vit
EAN 4010337104681
Art.nr 2349 00VE 1/5
PS
svart
EAN 4010337075905
Art.nr 2369 00VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2026.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C.
  • Lämplig som laddare, t.ex. för mobiltelefoner och liknande apparater.

Tekniska data

Laddströmmax. 3 A
Märkspänning
primärAC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundär5 V (± 5 %)
Standby≤ 0,15 W
Inbyggnadsdjup32 mm
Omgivningstemperatur+10 °C till +40 °C
Verkningsgrad≥ 75 %
Uppfyller standardDIN EN 60950-1/A2

Leveransen innehåller

  • USB-kabel ingår inte i leveransomfattningen.
Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen