0

Innsats USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
hvit
2349 00
4010337104681
1/5
svart
2369 00
6600037
4010337075905
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 04/2026.

hvit
EAN 4010337104681
Art.nr. 2349 00VE 1/5
PS
svart
EAN 4010337075905
Art.nr. 2369 00VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 04/2026.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C.
  • Egnet som lader, f.eks. for mobiltelefoner og lignende enheter.

Tekniske spesifikasjoner

Ladestrømmaks. 3 A
Nominell spenning
primærAC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundær5 V (± 5%)
Beredskapsmodus≤ 0,15 W
Monteringsdybde32 mm
Omgivelsestemperatur+10 °C til +40 °C
Virkningsgrad≥ 75 %
NormkonformDIN EN 60950-1/A2

Leveransens innhold

  • USB-kabel ikke inkludert.
Datablad


Programvare


Innsats for USB-strømforsyning, 2-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2349 00 2359 00 2369 00

PDF, 535 KB

Nedlasting
Insert for USB power supply, 2-gang
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2349 00 2359 00 2369 00

PDF, 534.36 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase