0

Bluetooth® wandzender 2-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2462 01
113,05
4010337110736
1
02
zuiver wit glanzend
2462 03
113,05
4010337101642
1
02
zuiver wit mat
2462 27
113,05
4010337101659
1
02
antraciet
2462 28
115,61
4010337101680
1
02
kleur aluminium
2462 26
119,46
4010337101673
1
02
zwart mat
2462 005
119,46
4010337101666
1
02
grijs mat
2462 015
119,46
4010337110743
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337110736
Artikelnr. 2462 01VE 1
EUR 113,05PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337101642
Artikelnr. 2462 03VE 1
EUR 113,05PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337101659
Artikelnr. 2462 27VE 1
EUR 113,05PS 02
antraciet
EAN 4010337101680
Artikelnr. 2462 28VE 1
EUR 115,61PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337101673
Artikelnr. 2462 26VE 1
EUR 119,46PS 02
zwart mat
EAN 4010337101666
Artikelnr. 2462 005VE 1
EUR 119,46PS 02
grijs mat
EAN 4010337110743
Artikelnr. 2462 015VE 1
EUR 119,46PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Draadloze zender voor de overdracht van schakel-, dim- of jaloeziecommando’s naar draadloze Bluetooth®-ontvangers van het System 3000 of van andere leveranciers, bijv. Casambi.
  • Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
  • Configuratie per app of NFC.

Technische gegevens

Radiofrequentie2,402 - 2,480 GHz
Draadloos protocolBluetooth® Low Energy (BLE)
InterfaceNFC
Bereik
in het vrije veldtot 75 m
in gebouwenca. 10 m
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid0 tot 95% (niet-condenserend)

Let op

  • Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  • Dit product is niet geschikt voor eNet.

Inhoud

  • Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bluetooth wandzender

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2461 .. 2462 ..

PDF, 608.25 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase