0

Trasmettitore a parete Bluetooth® 2 moduli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2462 01
113,05
4010337110736
1
02
bianco puro brillante
2462 03
113,05
4010337101642
1
02
bianco puro satinato
2462 27
113,05
4010337101659
1
02
antracite
2462 28
115,61
4010337101680
1
02
color alluminio
2462 26
119,46
4010337101673
1
02
nero opaco
2462 005
119,46
4010337101666
1
02
grigio opaco
2462 015
119,46
4010337110743
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337110736
Cod. art. 2462 01Conf. 1
113,05 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337101642
Cod. art. 2462 03Conf. 1
113,05 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337101659
Cod. art. 2462 27Conf. 1
113,05 EURPS 02
antracite
EAN 4010337101680
Cod. art. 2462 28Conf. 1
115,61 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337101673
Cod. art. 2462 26Conf. 1
119,46 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337101666
Cod. art. 2462 005Conf. 1
119,46 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337110743
Cod. art. 2462 015Conf. 1
119,46 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Trasmettitore a radiofrequenza per inviare istruzioni di commutazione, dimmer o veneziana al ricevitore a radiofrequenza Bluetooth® System 3000 o di produttori terzi, ad es. Casambi.
  • Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
  • Configurazione tramite app o NFC.

Dati tecnici

Frequenza del segnale2,402 - 2,480 GHz
Protocollo radioBluetooth® Low Energy (BLE)
InterfacciaNFC
Portata
in campo liberofino a 75 m
all'interno di edificicirca 10 m
Temperatura ambienteda -25 °C a +65 °C
Umidità dell'ariada 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  • Questo prodotto non è utilizzabile per eNet.

Contenuto della dotazione

  • Radiotrasmettitore a parete, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 251.24 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale