0

Bluetooth® Wandsender 2fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2462 01
113,05
4010337110736
1
02
Reinweiß glänzend
2462 03
113,05
4010337101642
1
02
Reinweiß seidenmatt
2462 27
113,05
4010337101659
1
02
Anthrazit
2462 28
115,61
4010337101680
1
02
Farbe Alu
2462 26
119,46
4010337101673
1
02
Schwarz matt
2462 005
119,46
4010337101666
1
02
Grau matt
2462 015
119,46
4010337110743
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337110736
Art.-Nr. 2462 01VE 1
113,05 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337101642
Art.-Nr. 2462 03VE 1
113,05 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337101659
Art.-Nr. 2462 27VE 1
113,05 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337101680
Art.-Nr. 2462 28VE 1
115,61 EURPS 02
Farbe Alu
EAN 4010337101673
Art.-Nr. 2462 26VE 1
119,46 EURPS 02
Schwarz matt
EAN 4010337101666
Art.-Nr. 2462 005VE 1
119,46 EURPS 02
Grau matt
EAN 4010337110743
Art.-Nr. 2462 015VE 1
119,46 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth® Funkempfänger aus dem System 3000 oder von Drittanbietern, z. B. Casambi.
  • Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
  • Konfiguration per App oder NFC.

Technische Daten

Funkfrequenz2,402 - 2,480 GHz
FunkprotokollBluetooth® Low Energy (BLE)
SchnittstelleNFC
Reichweite
im Freifeldbis 75 m
in Gebäudenca. 10 m
Umgebungstemperatur-25 °C bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit0 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  • Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar.

Lieferumfang

  • Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bluetooth Wandsender

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2461 .. 2462 ..

PDF, 607.45 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank