0

Dobbel Bluetooth®-veggsender

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2462 01
4010337110736
1
renhvit glans
2462 03
4010337101642
1
renhvit silkematt
2462 27
4010337101659
1
antrasitt
2462 28
4010337101680
1
aluminiumsfarget
2462 26
4010337101673
1
svart matt
2462 005
4010337101666
1
grå matt
2462 015
4010337110743
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337110736
Art.nr. 2462 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337101642
Art.nr. 2462 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337101659
Art.nr. 2462 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337101680
Art.nr. 2462 28VE 1
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337101673
Art.nr. 2462 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337101666
Art.nr. 2462 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337110743
Art.nr. 2462 015VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til Bluetooth® trådløse mottakere fra System 3000 eller fra andre leverandører, for eksempel Casambi.
  • Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
  • Konfigurasjon ved bruk av app eller NFC.

Tekniske spesifikasjoner

Radiofrekvens2,402 - 2,480 GHz
Trådløs protokollBluetooth® Low Energy (BLE)
GrensesnittNFC
Rekkevidde
i åpent områdeopptil 75 m
i bygningerca. 10 m
Omgivelsestemperatur-25 °C til +65 °C
Luftfuktighet0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Dette produktet er ikke egnet for eNet.

Leveransens innhold

  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
Datablad


Programvare


Bluetooth veggsender
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2461 .. 2462 ..

PDF, 607.94 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 251.24 KB

Nedlasting
Bluetooth wall transmitter
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2461 .. 2462 ..

PDF, 607.13 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 251.24 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase