0

Transmisor de pared Bluetooth® de 2 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2462 01
4010337110736
1
blanco brillante
2462 03
4010337101642
1
blanco mate
2462 27
4010337101659
1
antracita
2462 28
4010337101680
1
color aluminio
2462 26
4010337101673
1
negro mate
2462 005
4010337101666
1
gris mate
2462 015
4010337110743
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337110736
Ref. 2462 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337101642
Ref. 2462 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337101659
Ref. 2462 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337101680
Ref. 2462 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337101673
Ref. 2462 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337101666
Ref. 2462 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337110743
Ref. 2462 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Radiotransmisor para emitir comandos de conmutación, regulación o persiana a receptores inalámbricos Bluetooth® del System 3000 o de otros proveedores, p. ej., Casambi.
  • Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
  • Configuración por aplicación o NFC.

Datos técnicos

Radiofrecuencia2,402 - 2,480 GHz
Protocolo de transmisión inalámbricaBluetooth® Low Energy (BLE)
InterfazNFC
Alcance
Al aire libreHasta 75 m
En edificiosaprox. 10 m
Temperatura ambientede -25 °C a +65 °C
Humedad del airedel 0 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
  • Este producto no es compatible con eNet.

Volumen de entrega

  • El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Bluetooth emisor de pared

Manual de instrucciones.

Ref. 2461 .. 2462 ..

PDF, 608.99 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios