0

Naamplaatje resp. deurplaatje 2-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
1072 00
25,40
4010337072003
1/5
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337072003
Artikelnr. 1072 00VE 1/5
EUR 25,40PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Naam- resp. deurbordje voor kamers.
  • Bestaande uit een montageplaat en een transparante, opsteekbare afdekking.
  • Probleemloos vervangen van het tekstlabel.

Bevestigingsmogelijkheid

  • Vastschroeven: de basisplaat van het naam- resp. deurbordje wordt met de meegeleverde schroeven/pluggen aan de wand bevestigd.

Technische gegevens

Afmetingen
B x H122 x 51 mm

Let op

  • Voor de montage op glazen oppervlakken de apart verkrijgbare montageplaat gebruiken, die een optisch perfecte afdekking aan de achterzijde van het oppervlak mogelijk maakt.
  • Geschikt voor afdekramen 2-voudig zonder middenstijl uit de schakelaarprogamma’s van System 55.
  • De labelvellen kunnen met alle gangbare printers worden bedrukt.
Datablad

Bestektekst

Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase