Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro
EAN 4010337072003
Cod. art. 1072 00Conf. 1/5
26,54 EURPS 01
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Formata da una piastra di montaggio e da una copertura trasparente inseribile.
Sostituzione senza problemi del portatarghetta.
Possibilità di fissaggio
Avvitamento: la piastra base della targhetta del nome o della targhetta porta viene fissata alla parete con le viti/i tasselli in dotazione.
Dati tecnici
Dimensioni
L x H
122 x 51 mm
Avvisi
Per il montaggio su superfici in vetro, utilizzare la placca di montaggio disponibile separatamente che consente di chiudere in modo estetico il retro della superficie.
Adatto per la placca a 2 moduli senza costola centrale del programma di interruttori Gira System 55.
I fogli per targhette possono essere stampati su tutte le normali stampanti.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.