0

Placa con nombre o placa para puerta 2 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
1072 00
4010337072003
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337072003
Ref. 1072 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Placa con nombre o placa para puerta para habitaciones.
  • Está compuesta por una placa de montaje y una cubierta transparente, extraíble.
  • Opción de cambiar sin problemas la etiqueta de rotulación.

Posibilidad de fijación

  • Atornillado:La placa de fondo de la placa con nombre o de la placa para puerta se fija a la pared con los tornillos/tacos adjuntos.

Datos técnicos

Dimensiones
An × Al122 x 51 mm

Notas

  • Para montaje en superficies de cristal, utilice la placa de fondo adquirible por separado que permite una terminación visualmente limpia en la cara posterior de la superficie.
  • Adecuado para los marcos de cubierta de 2 elementos sin barra central de separación de las gamas de interruptores de Gira System 55.
  • Las hojas de rotulación pueden imprimirse en todas las impresoras convencionales.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios