0

Étiquette nominative ou plaque de porte 2x

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
1072 00
25,40
4010337072003
1/5
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc
EAN 4010337072003
Réf. 1072 00UC 1/5
25,40 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Étiquette nominative ou plaque de porte pour chambre.
  • Se compose d'une plaque de montage et d'un cache enfichable transparent.
  • Remplacement sans problème du support d'inscription.

Possibilité de fixation

  • Vissage :La plaque de fixation de l’étiquette nominative ou plaque de porte est fixée au mur à l'aide des vis/chevilles fournies.

Caractéristiques techniques

Dimensions
l x H122 x 51 mm

Indications

  • Pour le montage sur des surfaces en verre, utiliser la plaque de montage disponible séparement qui permet une finition nette sur la face arrière de la surface.
  • Convient pour le cadre de finition 2x sans nervure centrale des programmes d'interrupteurs du Gira System 55.
  • Les feuilles d'inscription peuvent être imprimées sur toutes les imprimantes courantes.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias