0

Datakap met draagring en tekstkader voor insteekeenheden communicatietechniek (IP20)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
0870 66
20,57
4010337870661
1/5
13
antraciet
0870 67
27,70
4010337870678
1/5
13
kleur aluminium (gelakt)
0870 65
27,70
4010337870654
1/5
13

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337870661
Artikelnr. 0870 66VE 1/5
EUR 20,57PS 13
antraciet
EAN 4010337870678
Artikelnr. 0870 67VE 1/5
EUR 27,70PS 13
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337870654
Artikelnr. 0870 65VE 1/5
EUR 27,70PS 13

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Let op

  • Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Voor verticale en 30° gedraaide uitvoer.
Datablad

Bestektekst

Inzetstukken voor datakappen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 0039 00 0047 00 0048 00 0049 00 0050 00 0052 00 0053 00 0055 00 0058 00 0059 00 0064 00 0088 00 0089 00 0090 00 0091 00 0092 00 0093 00 0732 00

PDF, 127.43 KB

Download
Data cap with support ring and inscription space for communication technology inserts

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0870 005 0870 01 0870 015 0870 03 0870 10 0870 11 0870 20 0870 26 0870 27 0870 28 0870 40 0870 42 0870 43 0870 46 0870 47 0870 65 0870 66 0870 67 0870 70 0870 72 0870 73 0870 74 0870 76 0870 112

PDF, 81.12 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase