Capot informatique avec anneau de support et zone d'inscription pour les inserts utilisés dans la technique de communication (IP20) blanc
0870 66
20,57
4010337870661
1/5
13
anthracite (laqué)
0870 67
27,70
4010337870678
1/5
13
teinte alu (laqué)
0870 65
27,70
4010337870654
1/5
13
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Technique de communication
Caractéristiques Indications Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20. Uniquement pour fixation par vis. Pour sortie verticale et inclinée à 30°.
Téléchargements Data cap with support ring and inscription space for communication technology inserts EC Declaration of conformity
Réf. 0870 005
0870 01
0870 015
0870 03
0870 10
0870 11
0870 20
0870 26
0870 27
0870 28
0870 40
0870 42
0870 43
0870 46
0870 47
0870 65
0870 66
0870 67
0870 70
0870 72
0870 73
0870 74
0870 76
0870 112
PDF, 81.12 KB
Inserts for Data Caps Operating instructions.
Réf. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00
PDF, 126.68 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias