0

Datahuv med montagering och textfält för insatsenhet för kommunikationsteknik (IP20)

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit
0870 66
4010337870661
1/5
antracit
0870 67
4010337870678
1/5
alufärg (lackerad)
0870 65
4010337870654
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit
EAN 4010337870661
Art.nr 0870 66VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337870678
Art.nr 0870 67VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337870654
Art.nr 0870 65VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Anmärkning

  • Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
  • Endast för skruvfastsättning.
  • För lodrätt och 30° vinklat uttag.
Datablad

Anbudsunderlag

Data cap with support ring and inscription space for communication technology inserts

EC Declaration of conformity

Art.nr 0870 005 0870 01 0870 015 0870 03 0870 10 0870 11 0870 20 0870 26 0870 27 0870 28 0870 40 0870 42 0870 43 0870 46 0870 47 0870 65 0870 66 0870 67 0870 70 0870 72 0870 73 0870 74 0870 76 0870 112

PDF, 81.12 KB

Ladda ner
Inserts for Data Caps

Operating instructions.

Art.nr 0039 00 0047 00 0048 00 0049 00 0050 00 0052 00 0053 00 0055 00 0058 00 0059 00 0064 00 0088 00 0089 00 0090 00 0091 00 0092 00 0093 00 0732 00

PDF, 126.68 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen