Insats för datahuv för modular jack AMP
2knappars
0039 00
4010337039006
1/5/25
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Tomkapsling
En av följande artiklar:
Täckplattor
Anmärkning
Passar för:
AMP 6-polig 1116603-1 toolless kat.3
AMP 8-polig 1116515-1 kat.5e skärmad
AMP 8-polig 1116604-1 toolless kat.5e oskärmad
AMP 8-polig 1339015-1 toolless kat.5e skärmad
AMP 8-polig 1375055-1 SL kat.6 oskärmad
AMP 8-polig 1375188-1 SL kat.6 skärmad
Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45
Krone Inline RJ45 skärmad/oskärmad
AMP SL Series RJ45 Jack kat.5E
AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711441-1 skärmad kat.7A
AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 skärmad kat.7A
AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711160-1 skärmad kat.6
AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 skärmad kat.6
AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711592-1 skärmad kat.6A
AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 skärmad kat.6A
AMP LC LWL Duplex Adapter
AMP MT RJ LWL Duplex. Öppning nummer två kan stängas.
Inserts for Data Caps
Operating instructions.
Art.nr 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00
PDF, 126.68 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen