0

Insteekeenheid datakap voor Modular Jack AMP

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2-voudig
0039 00
6,35
4010337039006
1/5/25
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

2-voudig
EAN 4010337039006
Artikelnr. 0039 00VE 1/5/25
EUR 6,35PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Let op

  • Geschikt voor:
    AMP 6-polig 1116603-1 toolless cat.3
    AMP 8-polig 1116515-1 cat.5e afgeschermd
    AMP 8-polig 1116604-1 toolless cat.5e onafgeschermd
    AMP 8-polig 1339015-1 toolless cat.5e afgeschermd
    AMP 8-polig 1375055-1 SL cat.6 onafgeschermd
    AMP 8-polig 1375188-1 SL cat.6 afgeschermd
    Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45
    Krone Inline RJ45 afgeschermd/onafgeschermd
    AMP SL Series RJ45 Jack cat.5E
    AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711441-1 afgeschermd cat.7A
    AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 afgeschermd cat.7A
    AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711160-1 afgeschermd cat.6
    AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 afgeschermd cat.6
    AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711592-1 afgeschermd cat.6A
    AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 afgeschermd cat.6A
    AMP LC optische kabel Duplex adapter
    AMP MT RJ optische kabel Duplex.
  • Tweede opening afsluitbaar.
Datablad

Bestektekst

Inzetstukken voor datakappen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 0039 00 0047 00 0048 00 0049 00 0050 00 0052 00 0053 00 0055 00 0058 00 0059 00 0064 00 0088 00 0089 00 0090 00 0091 00 0092 00 0093 00 0732 00

PDF, 127.43 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase