Datakap met draagring en tekstkader voor insteekeenheden communicatietechniek
crème wit glanzend
0870 01
17,71
4010337870012
1
01
zuiver wit glanzend
0870 03
17,71
4010337870036
1
01
zuiver wit mat
0870 27
17,71
4010337870272
1
01
antraciet
0870 28
20,48
4010337870289
1
11
kleur aluminium (gelakt)
0870 26
24,81
4010337870265
1
11
zwart mat (gelakt)
0870 005
24,81
4010337037057
1
11
grijs mat (gelakt)
0870 015
24,81
4010337081906
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
Een van de onderstaande artikelen:
Communicatietechniek
Let op
Uitsluitend voor schroefbevestiging. Voor verticale en 30° gedraaide uitvoer.
Inzetstukken voor datakappen
Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00
PDF, 127.43 KB
Data cap with support ring and inscription space for communication technology inserts
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 0870 005
0870 01
0870 015
0870 03
0870 10
0870 11
0870 20
0870 26
0870 27
0870 28
0870 40
0870 42
0870 43
0870 46
0870 47
0870 65
0870 66
0870 67
0870 70
0870 72
0870 73
0870 74
0870 76
0870 112
PDF, 81.12 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase