Afdekking met draaiknop voor tijdschakelaars en jaloezieschakelaars resp. drukcontacten
zuiver wit
0666 66
13,31
4010337666660
1
13
antraciet (gelakt)
0666 67
23,45
4010337666677
1
13
kleur aluminium (gelakt)
0666 65
23,45
4010337666653
1
13
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Een van de onderstaande artikelen:
Tijdschakelaar
Let op
Door het verwisselen van de meegeleverde symboolschijven voor jaloezie en tijd kan deze afdekking universeel worden toegepast.
Inhoud
Symboolschijven voor jaloezie (△, ▽) en tijd (15 tot 120 min of 30 tot 60 min) zijn bij levering inbegrepen.
Afmetingen
| Breedte | 67,00 mm |
| Hoogte | 67,00 mm |
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase