Cubierta con selector giratorio para interruptor temporizador e interruptor o pulsador de persianas blanco
0666 66
4010337666660
1
antracita (pintado)
0666 67
4010337666677
1
color aluminio (pintado)
0666 65
4010337666653
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Control de persianas Uno de los siguientes artículos: Interruptor temporizador
Características Notas Esta cubierta se puede utilizar de forma universal, sólo hay que intercambiar las placas con el símbolo para persianas y el símbolo de tiempo. Volumen de entrega Las placas con el símbolo para persianas (△, ▽) y de tiempo (15 a 120 min o 30 a 60 min) se incluyen en la entrega. Dimensiones Anchura 67,00 mm Altura 67,00 mm
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios