0

Basiselement tijdschakelaar 2-polig 16 A 250 V~

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
15 minuten
0320 00
83,12
4010337320005
1/5
02
30 minuten
0323 00
83,12
4010337323006
1
02
120 minuten
0321 00
83,12
4010337321002
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

15 minuten
EAN 4010337320005
Artikelnr. 0320 00VE 1/5
EUR 83,12PS 02
30 minuten
EAN 4010337323006
Artikelnr. 0323 00VE 1
EUR 83,12PS 02
120 minuten
EAN 4010337321002
Artikelnr. 0321 00VE 1/5
EUR 83,12PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Technische gegevens

Inbouwdiepte33 mm

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Datablad

Bestektekst

Tijdschakelaar 2-polig

Aansluitschema basiselement tijdschakelaar voor tijdschakeling 2-polig

Artikelnr. 0320 00 0321 00

PDF, 12.23 KB

Download
Time switch, 2-pole 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0320 00 0320 30 0321 00 0321 30 0323 00 0323 30 0324 30 0325 00 0327 30 0328 30

PDF, 186.85 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase