0

Insats timer 2-polig 16 A 250 V~

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
15 minuter
0320 00
4010337320005
1/5
120 minuter
0321 00
1851192
4010337321002
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

15 minuter
EAN 4010337320005
Art.nr 0320 00VE 1/5
PS
120 minuter
EAN 4010337321002
Art.nr 0321 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Inbyggnadsdjup33 mm

Anmärkning

  • Endast för skruvfastsättning.
Datablad

Anbudsunderlag

Timer 2-polig

Kopplingsschema insats timer för timerinställning 2-polig

Art.nr 0320 00 0321 00

PDF, 12.23 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen