0

Basiselement busaankoppelaar voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0570 00
120,75
4010337570004
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2027.

EAN 4010337570004
Artikelnr. 0570 00VE 1/5
EUR 120,75PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2027.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • De busaankoppelaar is de interface tussen de bus en de toepassingsmodule voor KNX, zoals een info-display, data-interface RS232 of automatic-schakelaar.
  • De busaankoppeling kan telegrammen ontvangen, verzenden en verwerken.
  • De busaankoppeling bevat de adressen, het systeemprogramma en gebruikerspecifieke programma's.
  • Vrijgave van programmering van het fysieke adres door de programmeertoets in te drukken.
  • Statusaanduiding met rode programmeer-led.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
Inbouwdiepte23 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Uitsluitend geschikt voor inbouwdoos met schroefbevestiging.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 057000

RFA, 308 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 057000

IFC, 14.77 KB

Download
Busaankoppelaar

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 0570 00

PDF, 214.74 KB

Download
Busaankoppelaar

11 KByte.

Artikelnr. 0570 00

VD1, 12.84 KB

Download
Bus coupler for KNX insert

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 0570 00

PDF, 279.36 KB

Download
Bus coupler for KNX insert

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0570 00

PDF, 152.96 KB

Download
Busankoppler

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 0570 00

PDF, 76.21 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase