0

Insats busskopplare för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
0570 00
4010337570004
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 06/2027.

EAN 4010337570004
Art.nr 0570 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 06/2027.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Busskopplaren är gränssnittet mellan bussen och användningsmodulen för KNX, som t.ex. info-display, datagränssnitt RS232, rörelsevakt.
  • Busskopplaren kan ta emot, sända och utvärdera telegram.
  • Busskopplingen innehåller adresser, systemprogram liksom användarspecifika program.
  • Programmeringen av den fysikaliska adressen friges genom tryck på programmeringsknappen.
  • Statusvisning med röd programmerings-LED.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Inbyggnadsdjup23 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Endast lämplig för apparatdosa med skruvfastsättning.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 057000

RFA, 308 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 057000

IFC, 14.77 KB

Ladda ner
Bus coupler

Operating instructions.

Art.nr 0570 00

PDF, 214.87 KB

Ladda ner
Bus coupler

Product database from ETS2

Art.nr 0570 00

VD1, 10.47 KB

Ladda ner
Bus coupler for KNX insert

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 0570 00

PDF, 279.36 KB

Ladda ner
Bus coupler for KNX insert

EC Declaration of conformity

Art.nr 0570 00

PDF, 152.96 KB

Ladda ner
Busankoppler

Technische Dokumentation.

Art.nr 0570 00

PDF, 76.21 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen