0

Module coupleur de bus pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
0570 00
120,75
4010337570004
1/5
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 06/2027.

EAN 4010337570004
Réf. 0570 00UC 1/5
120,75 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 06/2027.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Le coupleur de bus représente l’interface entre le bus et le module d’application pour KNX, par exemple un écran d’information, une interface de données RS232 ou un détecteur de mouvement.
  • Le couplage de bus peut recevoir, envoyer et évaluer des télégrammes.
  • Le couplage de bus contient les adresses, le programme système et également des programmes spécifiques à l'utilisateur.
  • Libération de la programmation de l'adresse physique par actionnement de la touche de programmation.
  • Affichage d'état par LED de programmation rouge.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Raccordement KNXBorne de raccordement et de dérivation
Profondeur de montage23 mm
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Convient uniquement pour boîtier avec fixation par vis.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 057000

RFA, 308 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 057000

IFC, 14.77 KB

Téléchargement
Coupleur de bus

Mode d'emploi.

Réf. 0570 00

PDF, 215.44 KB

Téléchargement
Bus coupler

Product database from ETS2

Réf. 0570 00

VD1, 10.47 KB

Téléchargement
Bus coupler for KNX insert

PSTI Statement of Compliance

Réf. 0570 00

PDF, 279.36 KB

Téléchargement
Bus coupler for KNX insert

EC Declaration of conformity

Réf. 0570 00

PDF, 152.96 KB

Téléchargement
Busankoppler

Technische Dokumentation.

Réf. 0570 00

PDF, 76.21 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias