0

Mecanismo de acoplador de bus para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
0570 00
4010337570004
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 06/2027.

EAN 4010337570004
Ref. 0570 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 06/2027.

Accesorios opcionales

Características

  • El acoplador de bus es la interfaz entre el bus y el módulo de aplicación para KNX, como la pantalla info, la interfaz de datos RS232 o el interruptor automático.
  • El acoplamiento de bus puede recibir, enviar y evaluar telegramas.
  • El acoplamiento de bus contiene las direcciones, el programa del sistema y también programas específicos para el usuario.
  • Autorización de la programación de las direcciones físicas accionando la tecla de programación.
  • Indicación de estado mediante LED de programación rojo.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Profundidad de instalación23 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Solo apropiado para caja con sujeción por tornillos.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 057000

RFA, 308 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 057000

IFC, 14.77 KB

Descarga
Acoplador de bus

Instrucciones de manejo.

Ref. 0570 00

PDF, 217.48 KB

Descarga
Bus coupler

Product database from ETS2

Ref. 0570 00

VD1, 10.47 KB

Descarga
Bus coupler for KNX insert

PSTI Statement of Compliance

Ref. 0570 00

PDF, 279.36 KB

Descarga
Bus coupler for KNX insert

EC Declaration of conformity

Ref. 0570 00

PDF, 152.96 KB

Descarga
Busankoppler

Technische Dokumentation.

Ref. 0570 00

PDF, 76.21 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios