Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Inbouw
EAN 4010337382003
Artikelnr. 0382 00VE 1/5
EUR 88,53PS 02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen.
Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais.
Met twee neveneenheid-ingangen voor de afzonderlijke bediening van de jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bijvoorbeeld van een tijdschakelklok of voor de realisatie van centrale besturingen bij opdeling over meerdere aardlekschakelaars.
Het scheidingsrelais kan opbouw worden gebruikt in combinatie met een in de handel verkrijgbare opbouw-aftakdoos met minimale afmetingen van 85 x 85 x 37 mm.
Technische gegevens
Nominale spanning
AC 230 V, 50 Hz
Schakelstroom
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ID
Aansluitingen
Voeding
2 x schroefklem
Centraal
2 x schroefklem
Aandrijving 1, 2
elk 2 schroefklemmen
Parallelaansluiting 1, 2
elk 1 schroefklem
Omgevingstemperatuur
-25 °C tot +70 °C
Inbouwdiepte
21,5 mm
Let op
Het scheidingsrelais inbouw wordt geïnstalleerd in een inbouwdoos (gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen).