0

Przekaźnik separacyjny 2x

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Podtynkowy
0382 00
4010337382003
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Podtynkowy
EAN 4010337382003
Nr artykułu 0382 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Równoczesne wysterowanie kilku napędów żaluzji.
  • Jeden przekaźnik separacyjny oddziela elektrycznie po dwa napędy.
  • Z dwoma wejściami dodatkowymi do obsługi pojedynczych żaluzji i jednym wejściem centralnym dla funkcji centralnej, np. zegara sterowniczego lub realizacji sterowania centralnego w przypadku rozdziału na kilka wyłączników ochronnych różnicowoprądowych.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50 Hz
Prąd łączeniowy4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % czasu załączania
Przyłącza
Zasilanie2 x zacisk śrubowy
Centralnie2 x zacisk śrubowy
Napęd 1, 2po 2 zaciski śrubowe
Wtórnik 1, 2po 1 zacisku śrubowym
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Głębokość montażu21,5 mm

Wskazówki

  • Podtynkowy przekaźnik separacyjny jest montowany w puszce instalacyjnej (zalecane stosowanie głębokiej puszki instalacyjnej).
Arkusz danych

Oprogramowanie

Cut-off relay, 2-gang

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 0382 00

PDF, 165.83 KB

Do pobrania
Product database for Powernet articles

Version 1.0 (09/2001).

VD1, 204.24 KB

Do pobrania
Trennrelais 2fach mit Nebenstelleneingang und separater Netzeinspeisung

Gebrauchsanleitung.

Nr artykułu 0382 00

PDF, 50.19 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych