Separationsrelä 2kanals norm
Inbyggd
0382 00
4010337382003
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tekniska data
| Märkspänning | AC 230 V, 50 Hz |
| Brytström | |
| Anslutningar |
| Försörjning | |
| |
| Omgivningstemperatur | -25 °C till +70 °C |
| Inbyggnadsdjup | |
Cut-off relay, 2-gang
EC Declaration of conformity
Art.nr 0382 00
PDF, 165.83 KB
Product database for Powernet articles
Version 1.0 (09/2001).
Trennrelais 2fach mit Nebenstelleneingang und separater Netzeinspeisung
Gebrauchsanleitung.
Art.nr 0382 00
PDF, 50.19 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen