Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
empotrado
EAN 4010337382003
Ref. 0382 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características
Activación simultánea de varios accionamientos de persiana.
Cada dos accionamientos se desacoplan eléctricamente con un relé de separación.
Mediante dos entradas de dispositivos auxiliares para el control individual de las persianas y de una entrada central para la función central, p. ej., de un reloj temporizador o para la conversión de controles centrales en caso de división entre varios interruptores con relé diferencial.
El relé de separación puede instalarse en superficie en combinación con una caja de derivación estándar para montaje en superficie, con unas dimensiones mínimas de 85 x 85 x 37 mm.
Datos técnicos
Tensión nominal
CA 230 V, 50 Hz
Corriente de conmutación
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Conexiones
Alimentación
2 bornes de tornillo
Central
2 bornes de tornillo
Accionamiento 1, 2
2 bornes atornillados respectivamente
Mecanismo auxiliar 1, 2
1 borne atornillado respectivamente
Temperatura ambiente
de -25 °C a +70 °C
Profundidad de instalación
21,5 mm
Notas
El relé de separación empotrado se monta en una caja. (Se recomienda la utilización de una caja profunda.)
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.