0

Skillerelé dobbelt

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Innfelt
0382 00
4010337382003
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Innfelt
EAN 4010337382003
Art.nr. 0382 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Aktivering av flere persiennemotorer samtidig.
  • To motorer kobles fra elektrisk med et skillerelé.
  • Med to underenhetinnganger for separat betjening av persiennene og en sentral inngang for sentralfunksjon, for eksempel for et tidsur eller for bruk av sentral styring ved fordeling på flere jordfeilbrytere.
  • Skillereleet kan brukes utenpåliggende i kombinasjon med en vanlig utenpåliggende koblingsboks med et minstemål på 85 x 85 x 37 mm.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50 Hz
Koblingsstrøm4 A, cos π ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Tilkoblinger
Forsyning2 x skruklemme
Sentral2 x skruklemme
Motor 1, 2à 2 skruklemmer
Underenhet 1, 2à 1 skruklemme
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
Monteringsdybde21,5 mm

Merknader

  • Innfelt skillerelé monteres i en apparatboks. (Det anbefales å bruke en dyp apparatboks.)
Datablad

Programvare

Produktdatabase, Powernet-artikler

Versjon 1.0 (09.2001).

VD1, 252.94 KB

Nedlasting
Cut-off relay, 2-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 0382 00

PDF, 165.83 KB

Nedlasting
Trennrelais 2fach mit Nebenstelleneingang und separater Netzeinspeisung

Gebrauchsanleitung.

Art.nr. 0382 00

PDF, 50.19 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase