0

Adapterraam met vierkante uitsparing (55 × 55 mm) (IP20)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
0289 66
7,57
4010337289661
1
13
antraciet (gelakt)
0289 67
11,16
4010337289678
1
13
kleur aluminium (gelakt)
0289 65
11,16
4010337289654
1/5
13

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337289661
Artikelnr. 0289 66VE 1
EUR 7,57PS 13
antraciet (gelakt)
EAN 4010337289678
Artikelnr. 0289 67VE 1
EUR 11,16PS 13
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337289654
Artikelnr. 0289 65VE 1/5
EUR 11,16PS 13

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Met dit adapterraam en afdekraam (1 tot 4-voudig) kunnen de producten uit het Gira System 55 worden geïntegreerd in Gira TX_44.

Let op

  • Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
  • Hotel-Card-schakelaar, wandcontactdoos met aardlekbeveiliging, data-interface, datakap, opsteekbare afdekkap en huisstation Standard met hoorn kunnen niet in dit adapterraam worden geïntegreerd.
Datablad

Bestektekst

Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase