Afdekraam Gira E2 grijs mat (gelakt)
1-voudig
0211 37
12,60
4010337077299
1/10
11
1,5-voudig
1001 37
18,64
4010337082422
1/10
11
2-voudig
0212 37
19,13
4010337077589
1/10
11
2-voudig zonder middenstijl
1002 37
19,13
4010337082439
1/10
11
3-voudig
0213 37
31,46
4010337077602
1/5
11
4-voudig
0214 37
51,10
4010337077626
1/5
11
5-voudig
0215 37
77,75
4010337077640
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
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
Let op
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 80,80 mm |
| Hoogte | 223,40 mm |
| Diepte | 9,30 mm |
Meer links
Gira E2 - Strak minimaal design
Meer
Gira E2
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase